6I-1036: BAND-AS
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    6I-1036: BAND-AS

    Ersatzteilnummer: 6I-1036
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Einspritzleitung

    Beschreibung:

    • Einspritzleitungen versorgen Motoren mit Kraftstoff

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    Sie sind auf der Suche nach einem Classic-Ersatzteil?

    Wie wäre es mit einem Cat® Classic-Ersatzteil? Eine kostengünstige Reparaturalternative, bei der die Risiken von Ersatzteilen aus dem Ersatzteilhandel minimiert werden
    Marke: Cat
    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 254
    • Höhe (mm): 76,2
    • Länge (mm): 558,8
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.