6I-1614: BAUGR. WELLE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    6I-1614: BAUGR. WELLE

    Ersatzteilnummer: 6I-1614
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Kipphebelwelle

    Beschreibung:

    • Bei Wellen handelt es sich um wichtige Komponenten von Kipphebeln, die Ventile öffnen und schließen, um Kraftstoff und Luft in den Brennraum und aus dem Brennraum heraus zu lassen.


    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 101,6
    • Höhe (mm): 25,4
    • Länge (mm): 762
    chal
    85C, 75C

    meng
    3176B

    teng
    3176B