6I-1713: VENTILEINSATZ
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    6I-1713: VENTILEINSATZ

    Ersatzteilnummer: 6I-1713
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Ventilsitzeinsatz

    Beschreibung:

    • Einsätze sind wichtige Bestandteile von Ventilsitzen, auf denen sich die Ein- oder Auslassventile befinden

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 101,6
    • Höhe (mm): 10,16
    • Länge (mm): 101,6
    ieng
    G3516 G3512 G3508

    epg
    PMG3516 G3512