6I-2092: GEHÄUSE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    6I-2092: GEHÄUSE

    Ersatzteilnummer: 6I-2092
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Wasserpumpengehäuse

    Beschreibung:

    • Bei Gehäusen handelt es sich um wichtige Komponenten von Wasserpumpen, die Kühlmittel durch den gesamten Motorblock leiten, um die Motortemperatur zu regeln

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 177,8
    • Höhe (mm): 177,8
    • Länge (mm): 177,8
    meng
    3516B 3508 3512B 3512 3516C 3408C 3508C 3408B 3508B 3412C 3408 3412E 3412 3516 3412D

    petr
    3516B 3508 3512B 3512 3516C 3408C 3508C 3408B 3508B 3412C 3408 3412E 3412 3516 3412D

    ieng
    3408 3516 3512 3412C 3508 3408B 3412

    epg
    3412C 3512B 3516B 3508B 3512 3516