6I-2832: PUMPENGRUPPE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    6I-2832: PUMPENGRUPPE

    Ersatzteilnummer: 6I-2832
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Kraftstoffeinspritzpumpe

    Beschreibung:

    • Kraftstoffeinspritzpumpen leiten Kraftstoff in die Zylinder von Motoren

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 330,2
    • Höhe (mm): 208,28
    • Länge (mm): 525,78
    meng
    3306B

    ttt
    D6H, D6H II D7H, D6D, D6D SR D6H XR D6E SR D6H XL D6G SR

    mg
    12G, 140H, 14G, 160H NA 160H ES 12H ES 160H, 140H NA 12H, 14H NA 140H ES 140G, 12H NA 163H NA 143H