6I-3066: KOPFDICHTUNG
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    6I-3066: KOPFDICHTUNG

    Ersatzteilnummer: 6I-3066
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Zylinderkopfdichtung

    Beschreibung:

    • Bei Flachdichtungen handelt es sich um wichtige Komponenten von Zylinderköpfen, die oben auf dem Zylinderblock sitzen; diese schließen den oberen Teil des Zylinders ab und bilden den Brennraum

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    Sie sind auf der Suche nach einem Classic-Ersatzteil?

    Wie wäre es mit einem Cat® Classic-Ersatzteil? Eine kostengünstige Reparaturalternative, bei der die Risiken von Ersatzteilen aus dem Ersatzteilhandel minimiert werden
    Marke: Cat
    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 0,6
    • Länge ("): 44,5
    marine products
    3406C 3406B

    pipelayer
    583R, 587R

    wheel tractor-scraper
    621B, 627E, 621F, 627F, 623E, 623F, 613C II 613C, 621E

    engine - generator set
    3406C 3412C

    track excavators
    375L

    track type tractors
    D8N, D8RLRC, D8RII

    articulated trucks
    D400E

    cold planer
    PM-465

    track-type tractor
    D8R D5M D8R II D8N

    stabilizers/reclaimers
    SS-250B

    3300
    3306B

    wheel tractor scrapers
    627E, 621F, 623F, 623B, 623E, 627EPP

    motor grader
    16H NA 12G, 16G, 14G

    wheel-type loader
    980F, 980G II 980C, 980F II 980G

    engine - industrial
    G3406 3406 3406C 3406B HT400

    motor graders
    16H

    articulated dump truck
    D350E

    compactors
    825C, 826G, 826GII

    engine - truck
    3406C 3406B

    pipelayers
    578

    vees 27 to 32 liter
    3408E

    15 to 18 liter
    3406C G3406 3406B

    road reclaimer
    RR-250B, RM-350B, SM-350, SS-250, RM-350, RR-250, RM-250C

    wheel dozer
    824G II

    excavator
    375, 375 L 5080

    wheel loaders
    980G, 980C, 980F, 980FII, 980GII

    wheel dozers
    814B, 824C, 824G, 824GII

    earthmoving compactor
    825G, 826G II 826C