6I-3847: REPARATURSATZ
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    6I-3847: REPARATURSATZ

    Ersatzteilnummer: 6I-3847
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Reparatursatz für Drehzahlregler

    Beschreibung:

    • Dieser Satz umfasst Dichtungen und Buchsen für die Reparatur eines Drehzahlreglers.

    Merkmale:

    • Unsere Bausätze wurden zweckmäßig entwickelt – sie sind vorverpackt, werden mit einer einzigen Ersatzteilnummer bestellt und in einem einzigen Paket geliefert, sodass Sie Zeit und Geld sparen

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 69,85
    • Höhe (mm): 12,7
    • Länge (mm): 95,25
    meng
    3516 3508 3512 3612 3606 3608 3616

    petr
    3516 3508 3512 3612 3606 3608 3616

    ieng
    3516 3508 3512 3612 3606 3608 3616

    oht
    785

    epg
    3516 3508 3512 3612 3606 3608 3616