6I-4361: SITZEINSATZ
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    6I-4361: SITZEINSATZ

    Ersatzteilnummer: 6I-4361
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Sitzeinsatz für Zylinderlaufbuchsen

    Beschreibung:

    • Sitzeinsätze sind wichtige Komponenten von Zylinderlaufbuchsen, die in Motorblöcken verbaut sind und verhindern, dass Kolben durch Zylinderbohrungen verschleißen.

    Merkmale:

    • Die Innenflächen weisen ein einheitliches Kreuzschraffurmuster auf, sodass der Dichtring schnell und richtig sitzt und eine einheitliche Ölverteilung sowie eine lange Lebensdauer ermöglicht werden.
    • Flansche sind rundum glattgewalzt und zeichnen sich somit durch höhere Robustheit und Bruchfestigkeit aus.
    • Eine hochwertige wärmebehandelte Graugusskonstruktion sorgt für außergewöhnlich hohe Festigkeit und eine lange Lebensdauer.
    • Dank kontrollierter Flanschkopfdicke passen sie exakt in Zylinderblock und -kopf.
    • Präzise Herstellungstoleranzen für absolut runde Bohrungen für eine effiziente Ölregelung und ordnungsgemäßen Sitz in Cat-Motorblöcken.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 177,8
    • Höhe ("): 0,1
    • Höhe (mm): 2,54
    • Länge ("): 9
    • Länge (mm): 228,6
    pipelayer
    583R, 587R, 587T, 578, 589, 583T

    wheel tractor-scraper
    623F, 631E, 623G, 657E, 651E, 621F, 631G, 633D, 621E, 657B, 631K, 621G, 627E, 627G, 637E, 623E, 637G, 621B, 657G, 621, 651B, 637K, 627F, 627B, 637D, 633E II 631D

    engine - generator set
    C18 C32 3412 C27 C15 3406B 3412C G3412 3406E PM3412 CG137-12 3408 3406C CG137-08 3408B G3412C 3408C C18 I6 XQG400

    underground articulated truck
    AD55, AD45B, AD60, AD55B, AD30

    expanded mining products
    6018, MD6290, 6015B, 6020B, 6040 FS 6015, 6030, 6040, 6015 FS

    track type tractors
    D11T, D11R, D11TCD, D11RCD

    off-highway truck
    777G, 775D, 772G, 773D, 777B, 777F, 773E, 772G OEM 771D, 772B, 777D, 773F, 769D, 773G OEM 775E, 775B, 769C, 770, 775G, 775F, 775G OEM 777E 773G, 772, 771C, 773B, 777C, 775G LRC 773G LRC

    articulated trucks
    740C 740, 735B, 745C, 735, D400E II D350E, 740B, 735 OEM 745 D350E II D400E, 740CEJ

    cold planer
    PM-565B, PM622, PM820, PM822, PM-200, PR-1000, PM825 PM-465, PM-201, PR-1000C PR-450C, PM620, PM-565

    track-type tractor
    D9R, D8R D8L, D10R, D9L, D11T, D9T, D10T2, D10N, D11R, D8N, D8T, D8R II D9N, D10T

    petroleum products
    C32 C18 CX31-P600 CX31-C15I C27 CX35-P800 CX31-C18I TH48-E70 C15 TH35-C15I 3412E TH35-E81 CX38-P892 CX38-P800 CX35-C18I C-15

    motor grader
    16H NA 24M, 24H, 16G, 24

    wheel-type loader
    988K XE 992K, 980G, 990K, 993K, 990 II 980F, 988H, 990, 988 XE 992D, 988B, 988K, 992C, 988F II 980F II 980G II 990H, 980C, 980H, 988F

    engine - industrial
    3408 3406B 3412 HT400 G3406 G3412 C18 SG137-08 3406C C-15 SPT342 CG137-08 C15 SCT673 3408C 3412E G3408 C32 G3408B SPS342 C27 CG137-12 3408E 3412C 3406E 3408B G3408C

    articulated dump truck
    740C 740, 735B, 745C, 735, D400E II D350E, 740B, 735 OEM 745 D350E II D400E, 740CEJ

    engine - truck
    3406B C15 3406C C-15 3408 3406E C-18 C18 3408B

    challenger
    MT845, 55, MT835, MT865, 45, 35, MTC855, MT855, MTC845, MTC865, MTC835

    vees 27 to 32 liter
    3412C C32 G3412

    material handler
    MH3295

    generator
    SR500

    road reclaimer
    SS-250, SM-350, RM-350B, RM-250C, RR-250B, RM-350, SS-250B, RM-500, RR-250

    wheel dozer
    834K, 844, 854K, 834H, 824G II 824C, 834B, 824H, 844K, 844H, 824G

    off highway trucks
    777G, 775D, 772G, 773D, 777B, 777F, 773E, 772G OEM 771D, 772B, 777D, 773F, 769D, 773G OEM 775E, 775B, 769C, 770, 775G, 775F, 775G OEM 777E 773G, 772, 771C, 773B, 777C, 775G LRC 773G LRC

    wheel loaders
    993KLRC

    drill
    MD6250, MD6310

    excavator
    390D L 390D, 385C L MH 390F L 385C L 385C, 375-A

    earthmoving compactor
    836, 825H, 826G, 826G II 826H, 826C, 836H, 825G, 825C, 836K, 825G II