6I-6356: ADAPTER
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    6I-6356: ADAPTER

    Ersatzteilnummer: 6I-6356
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    J350 Linker Anschraubeckzahnhalter mit waagerechtem Loch für den Zahnspitzensicherungsbolzen

    Beschreibung:
    Linker Anschraubeckzahnhalter der Serie J350 für 40-mm-Schneidmesser mit 22,5-Grad-Schrägkante.

    Merkmale:
    Die Eckenschutz-Zahnhalter von Cat® bieten überragenden Schutz und alle Vorteile von Schaufelzähnen.

    Empfohlene Anwendung:
    Hydraulikbaggerlöffel

    • Ausrüstung: Angeschweißt
    • Hartmetallbeschichtung: Standardoption
    • Maschine: Bagger
    • Positionieren: Links
    • Zahnhaltergröße: J350
    exc
    325B L 323D L 323F 320B, 320C, 320D2 L 320D2 GC 320D L 320C L 318D2 L 322B L 320D2, 330B L 330, 319C 323D2 L 315D L 324D, 320E LN 321D LCR 322C, 320E L 318B N 320D RR 320D LRR 320D GC 320, 315C, 320D, 323F L 318D L 325C, 330B LN 320E LRR 323, 318C, 320 GC 325B LN 320B L 320B S 323E L 320E, 324D L 321C 345B II 322B LN 316E L 320B N 330 L 323D2 323E SA 325C L 318B, 323E LN