6I-6787: RING
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    6I-6787: RING

    Ersatzteilnummer: 6I-6787
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Beschreibung:
    Stützringe verhindern eine Spaltextrusion des Dichtrings in Hochdruckanwendungen und können zum Schutz des gesamten Dichtungssystems vor Druckstößen eingesetzt werden.

    Merkmale:
    Cat®-Stützringe werden in Verbindung mit dem Elastomerdichtring und zusammengehörenden Teilen entwickelt. Sie tragen erheblich zur Lebensdauer und Leistung des Dichtungssystems in Hochdruckanwendungen bei.

    Abmessungstechnisch sind die Stützringe stets auf enge Toleranzen ausgelegt, damit sie die Dichtringnut und die Kontaktfläche optimal verbinden. Zur Verbesserung der Druck- und Abriebfestigkeit werden dafür spezielle Materialien ausgewählt.

    Stützringe gibt es in fester oder geschlitzter Ausführung. Geschlitzte Ringe ermöglichen eine einfache Montage.

    Cat-Dichtungssysteme schützen wertvollere Teile vor Leckagen und Verunreinigungen. Schützen Sie Ihre Investition mit Originaldichtringen der Marke Cat.

    Anwendungen:
    Stützringe kommen in Hochdruckanwendungen mit starren und dynamischen Dichtungen wie Hydraulikpumpen, Ventile und Motorsysteme zum Einsatz.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anmerkungen: Die angegebenen Abmessungen und Materialbeschreibungen dienen nur zu Referenzzwecken. Die Farben können von der Abbildung abweichen.
    • Innendurchmesser ("): 3,31
    • Material-: Kunststoff – Laminiertes phenolisches Gewebe
    • Materialbeschreibung: Dieser Kunststoffverbund bietet gute Reibungsdämpfung und Verschleißschutzeigenschaften in Anwendungen mit hoher Stoßlast. Er wird hauptsächlich bei semistatischen oder leichten Drehlasten eingesetzt.
    • Nutbreite ("): 9,00
    • Nutdurchmesser ("): 79,90
    • Querschnittsbreite ("): 0,31
    • Querschnittshöhe ("): 0,2
    material handler
    M325D MH M325D L MH MH3026 MH3024

    forestry excavators
    322CFMLGP, 322CFMST

    track feller bunchers
    541

    wheeled excavator
    M322D, M322F, M322C, M320, M325B M322D2, M322D MH M325C MH M324D2 MH

    forest products
    322C, 1390, TK741, TK1051, TK752, TK751, 552, 551

    excavator
    M325D MH 325D, 322C, 320C, 325B L 325D L 322B L 322C FM 330C, 365C L 336D LN 365B, 326F, 385B, 325C FM 326F LN 365B II 320B, 329D LN 325C, 320B L 320B N 325D FM 329D L 324D, 324E L 345C L 322B LN 345B II 320B S 330C MH 385C, 330D L 326F L 385C L 324D LN 365B L 365C 324D FM LL 325B LN 324D L 324D FM 324E LN

    wheel excavators
    M325BMH

    track excavators
    320C, 325BL, 325DL, 320CL, 345CLVG, 322CLN, 322BLN, 320CS, 325, 330CL, 320BL