6I-8244: ADAPTER LINKS
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    6I-8244: ADAPTER LINKS

    Ersatzteilnummer: 6I-8244
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    J400 Linker Anschraub-Eckschutzzahnhalter mit waagerechtem Loch für den Zahnspitzensicherungsbolzen

    Beschreibung:
    Linker Anschraubzahnhalter für Eckenschutz der Serie J400 für 45-mm-Grundschneidmesser mit 22,5-Grad-Schrägkante.

    Merkmale:
    Die Eckenschutz-Zahnhalter von Cat® bieten überragenden Schutz und alle Vorteile von Schaufelzähnen.

    Empfohlene Anwendung:
    Radladerlöffel

    • Ausrüstung: 0, Anschraub-
    • Hartmetallbeschichtung: Standardoption, 0
    • Maschine: 0, Lader
    • Positionieren: 0, Linke Ecke
    • Zahnhaltergröße: 0, J400