6I-8604: ADAPTER
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    6I-8604: ADAPTER

    Ersatzteilnummer: 6I-8604
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    J600 Mittlerer Durchgangszahnhalter

    Beschreibung:
    Mittiger Zahnhalter der Serie J600 für 70-mm-Grundschneidmesser mit 22,5-Grad-Schrägkante.

    Merkmale:
    Die Zweischenkel-Zahnhalter von Cat® haben ein flacheres Profil als andere bündig montierte Zahnhalter und ermöglichen so ein tieferes Eindringen und eine höhere Produktivität.

    Empfohlene Anwendung:
    Radladerlöffel

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Ausrüstung: 0, Angeschweißt
    • Hartmetallbeschichtung: 0, Standardoption
    • Maschine: 0, Lader
    • Positionieren: Mitte, 0
    • Zahnhaltergröße: 0, J600