6I-9250: ADAPTER LINKS
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    6I-9250: ADAPTER LINKS

    Ersatzteilnummer: 6I-9250
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    J250 Linker Anschraubzahnhaltereckzahnhalter mit waagerechtem Loch für den Zahnspitzensicherungsbolzen

    Beschreibung:
    Linker Anschraubzahnhalter für Eckenschutz der Serie J250 für 25-mm-Schneidmesser mit 22,5-Grad-Schrägkante.

    Merkmale:
    Die Eckenschutz-Zahnhalter von Cat® bieten überragenden Schutz und alle Vorteile von Schaufelzähnen.

    Empfohlene Anwendung:
    Radladerlöffel

    • Ausrüstung: Anschraub-
    • Hartmetallbeschichtung: Standardoption
    • Maschine: Lader
    • Positionieren: Links
    • Zahnhaltergröße: J250
    wheel loaders
    924HZ, 938GII, IT38G

    it
    IT28G, IT38H, IT18F, IT38G II IT38G

    wtl
    924G, 938G, 938G II 924HZ, 930K 930G, 930M 938K 924H, 938H, 924K 924GZ, 928HZ, 930H, 924F, 938M 918F, 938F, 928F, 928G, 926M