6I-9251: ADAPTER RECHTS
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    6I-9251: ADAPTER RECHTS

    Ersatzteilnummer: 6I-9251
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    J250 Rechter Anschraubeckzahnhalter mit waagerechtem Loch für den Zahnspitzensicherungsbolzen

    Beschreibung:
    Rechter Anschraubzahnhalter für Eckenschutz K250 für 25-mm-Schneidmesser mit 22,5-Grad-Schrägkante.

    Merkmale:
    Die Eckenschutz-Zahnhalter von Cat® bieten überragenden Schutz und alle Vorteile von Schaufelzähnen.

    Empfohlene Anwendung:
    Radladerlöffel

    • Ausrüstung: Anschraub-
    • Hartmetallbeschichtung: Standardoption
    • Maschine: Lader
    • Positionieren: Rechts
    • Zahnhaltergröße: J250
    it
    IT28G, IT38G, IT38H, IT38G II IT18F

    wtl
    924G, 930K 924H, 938G II 924HZ, 924F, 938M 924GZ, 928F, 938K 930H, 930G, 938H, 918F, 924K 938G, 928G, 928HZ, 938F, 930M 926M