6I-9454: BODENPLATTE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    6I-9454: BODENPLATTE

    Ersatzteilnummer: 6I-9454
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Bodenplatte (Dreisteg, Mitte eingestanzt)

    Beschreibung:

    • Kettenglieder sorgen für die Tragfähigkeit und Zugleistung der Maschine und dienen als Schutz für den Kettenstrang.


    Merkmale:

    • Dreistegbodenplatten haben ein geringeres Eindringvermögen und eine niedrigere Traktion als Einzelstegbodenplatten, jedoch eine bessere Wendefähigkeit. Diese Bodenplatten gehören bei Kettenladern und -baggern zur Standardausstattung, da diese einen niedrigeren Drehwiderstand und eine höhere Wendigkeit benötigen.
    • Bei Bodenplatten mit mittlerem Reinigungsloch ist ein Loch zwischen den Schrauben eingebracht, das als Auslass für herauspressbares Füllmaterial dient.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Bodenplattenart: Dreisteg, Mitte eingestanzt
    • Bodenplattenbreite (mm): 700
    • Kettenteilung (mm): 190,5
    • Schraubengröße (mm): M20
    exc
    315B L 323D L 324D, 320C, 320D L 324D L 320 L 325D L 321B, 319D LN 320, 320D2 L 322C, 320D RR 320E LRR 319D L 320B L 320D2, 320E RR 320D, 329E, 329D L 320D FM 318B N 320D LRR 320D2 FM 320E LN 315C, 318C, 321D LCR 320 GC 318F L 326D2 L 321C 323D2 L 320C FM 318E L 320D2 GC 322B LN 322B L 317B L 320B N 320B LU 325D, 320B, 320N, 345C L 320E, 315D L 330FMHPU 330F, 320E L 317, 315, 320B U 318B, 323, 317B LN 317 N 320B LL 320B S 322, 322B, 320B FM LL 320D LN 330D2 320F L 322 L 325F 318FL, 324DL

    track excavators
    315B L 323D L 324D, 320C, 320D L 324D L 320 L 325D L 321B, 319D LN 320, 320D2 L 322C, 320D RR 320E LRR 319D L 320B L 320D2, 320E RR 320D, 329E, 329D L 320D FM 318B N 320D LRR 320D2 FM 320E LN 315C, 318C, 321D LCR 320 GC 318F L 326D2 L 321C 323D2 L 320C FM 318E L 320D2 GC 322B LN 322B L 317B L 320B N 320B LU 325D, 320B, 320N, 345C L 320E, 315D L 330FMHPU 330F, 320E L 317, 315, 320B U 318B, 323, 317B LN 317 N 320B LL 320B S 322, 322B, 320B FM LL 320D LN 330D2 320F L 322 L 325F 318FL, 324DL