6I-9718: LAUFROLLE G
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    6I-9718: LAUFROLLE G

    Ersatzteilnummer: 6I-9718
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Laufrolle

    Beschreibung:

    • Laufrollen tragen das Gewicht der Maschine und führen sie auf der Kette.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Flanschdurchmesser (mm): 321
    • Flanschtyp: Doppelflansch
    • Gewindedurchmesser (mm): 277
    • Kettenteilung (mm): 317,5
    • Schraubengröße (mm): 1 1/4
    ttt
    D11R