6J-1475: DICHTUNG
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    6J-1475: DICHTUNG

    Ersatzteilnummer: 6J-1475
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Dichtringform: Typ A

    Dieser Dichtungstyp ersetzt die Dichtungen von Chevron Packing, die von Caterpillar nicht länger verwendet werden. Bei diesen Dichtungsgruppen werden U-Ring-Stangendichtungen mit Distanzstücken kombiniert und in die Originalnuten von Chevron Packing gesetzt. U-Ring-Dichtungsgruppen und Dichtungen von Chevron erfüllen dieselben funktionalen Dichtungsspezifikationen.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Außendurchmesser – B (+ 0,002", -0,000") (mm): 139,75
    • Breite – A (+ 0,015", -0,000") (mm): 16,84
    • Dichtringform: Typ A
    • Innendurchmesser (mm): 120,65
    • Material-: URE
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.