6J-1536: SCHRAUBE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    6J-1536: SCHRAUBE

    Ersatzteilnummer: 6J-1536
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Kettenschraube

    Beschreibung:

    • Kettenschrauben verbinden die Bodenplatten mit dem Kettenstrang.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Feinplanieren: 0, Phosphat- und ölbeschichtet
    • Gesamtschraubenlänge - 3 ("): 0, 6 1/2
    • Gewinde: 0, UNC-Grobgewinde
    • JIS-BSPP-Gewindegröße (Zoll – Gangzahl) ("): 0
    • Klemmlänge - 2 ("): 4.25, 0
    • Kopfbreite - 5 ("): 1.31, 0
    • Kopfhöhe - 4 ("): 0, 0.67
    • Maßeinheit: Zoll, 0
    • Schraubenausführung: 0, Sechskantschrauben
    • Schraubengröße ("): 0, 8. Juli