6J-2244: O-RING
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    6J-2244: O-RING

    Ersatzteilnummer: 6J-2244
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    O-Ring

    Beschreibung:
    O-Ringe kommen in starren Dichtungen sowie in einigen dynamischen Anwendungen zum Einsatz.

    Merkmal:
    Cat®-O-Ringe sind aus Materialien gefertigt, die auf die Flüssigkeiten, Temperaturen und Drücke in Cat-Motoren und -Maschinen abgestimmt sind. Sie zeichnen sich durch Verschleißfestigkeit und Druckverformungsbeständigkeit aus und sind vor Spaltextrusion geschützt. Zudem sind manche Cat-O-Ringe mit PTFE beschichtet, sodass beim Einbau des Dichtrings Verdrehungen und Schnitte verhindert werden.

    Abmessungstechnisch sind unsere O-Ringe stets auf enge Toleranzen ausgelegt, damit sie mit der notwendigen Druckverformung genau in die Dichtringnuten passen.

    Es stehen über 2500 Cat-O-Ringe in unterschiedlichen Größen und Materialien zur Verfügung. Sie sind die optimale Lösung für den O-Ring-Bedarf Ihrer Cat- und anderer mobilen Maschinen.

    Cat-Dichtungssysteme schützen wertvollere Teile vor Leckagen und Verunreinigungen. Schützen Sie Ihre Investition mit Originaldichtringen der Marke Cat.

    Anwendungen:
    O-Ringe kommen in vielen starren und dynamischen Verbindungen in allen Cat-Maschinen und -Motoren zum Einsatz.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anmerkungen: Die angegebenen Abmessungen und Materialbeschreibungen dienen nur zu Referenzzwecken. Die Farben können von der Abbildung abweichen.
    • Beschichtung: Keine
    • Durchmesser ("): 0,14
    • Einsatzbereiche: Hochtemperaturanwendungen, bei denen eine Beständigkeit gegen Luft, Kraftstoffe, Schmiermittel und Hydraulikflüssigkeiten gewährleistet seinen muss
    • Innendurchmesser ("): 2,61
    • Kompatibel mit: Diester-Schmierstoffen; halogenierten Kohlenwasserstoffe (über 100° C); sehr beständig gegenüber Druckverformung; Flüssigkeiten auf Erdölbasis; Phosphat-Esterflüssigkeiten; Flüssigsilikonen; einigen Säuren
    • Material-: FKM - Fluoroelastomer, FKM (75)
    • Materialbeschreibung: FKM bietet hervorragende Leistung für die meisten Anwendungen, dazu gehören Luft, Motoröl, Dieselkraftstoff, Hydrauliköl, ATF und Biodiesel. Die meisten FKM-Zusammensetzungen sollten nicht mit Kühlmitteln/Harnstoff eingesetzt werden. FKM ist hervorragend für hohe Temperaturen geeignet und verfügt über eine gute Abrieb- und Schnittfestigkeit.
    • Nicht kompatibel mit: Aminen; Bremsflüssigkeiten; Motorkühlmittel; feuerbeständigen Flüssigkeiten; Ketonen; Dampf; Wasser
    • Strichzahl ("): 231
    • Temperatur (°F): -40–350
    earthmoving compactor
    825H, 826H, 825G, 826G II 825G II 826G

    generator
    SR4

    wheel-type loader
    916, 962G II 926, 994, G910, 926E, 950G II G926, 910, 950G, G916, 962G, 994K

    engine - generator set
    3612 3304 3516E G3520C 3408 3516 3304B 3408B 3306 3512 G3516C 3516C PMG3516 3306B G3512E 3508 G3520E 3456 C175-16 G3516 G3520B G3512 G3516E 3406C XQC1200 XQC1600 3406B G3512H G3508 3508C 3408C 3512C

    petroleum products
    CX31-C13I CX48-P2300 C15 3516C TH31-C9I 3512C 3512 CX35-C18I CX31-C15I TH48-E80 TH35-C11I C18 CX38-P892 3512E TH35-C13I TH31-E61 3516 TH35-C15I CX31-P600 CX31-C11I C9 TH35-E81 3512B 2016 CX31-C18I CX31-C9I TH48-E70 TH31-C9P CX35-P800 CX38-P800

    engine - truck
    3408B 3408

    wheel-type skidder
    508

    off-highway truck
    776B, 797F, 797B, MT4400D AC 775G OEM 793D, 789D, 793F CMD 785, 793C, 789, 773G OEM 775G LRC 773G LRC 793F OEM 793F, 785G, 777B, 797, 793, 775G, 773G

    engine - industrial
    3408 C-9 3406B 3306 C-12 3304 3204 3516C C18 C15 3306B 3512E G3512 3516 3512C 3406E 3196 3512 G3520B G3608 3406C G3516E PMG3516 3516E C7 3408B G3606 3508 C9 G3516 G3616 G3612 3176B G3516J G3512E SPF743 G3520J C-16 G3516B G3606B SPF343C C13 G3508 3512B 3408C D330C D333C G3304 C11 3176C G3512H 3408E G3516C C-10 3456 C-15

    track-type loader
    931B, 953, 943, 935C II 931, 935B, 953C, 931C, 931C II 935C

    articulated dump truck
    745C, 745 735C, 740C 740, 740 GC

    telehandler
    TH82, TH63, TH103, TH83

    mini hydraulic excavator
    307-A

    cold planer
    PM620, PM313, PM820, PM622, PM310, PM312, PR-450C, PM822, PM825

    wheeled excavator
    M312, M316D, M315D2, M316C, M313D, M314F, M315C, M313C, M315, M315D, M317D2, M316F, M318F, M323F

    track-type skidder
    54H 4P D4HTSK II

    paving compactor
    CB-534D, CP-433C, CB-534B, CCS9, PS-300B, CS-433C, CB-534C, CB-54B CB13 CB-44B PF-300B, CB10, CB7, CB16 CS-34 CB-68B CD-54B CS-431C, CB-64B CB15 CP-323C, CCS7, CP-44B CP-34 CB-434B, CP44B, CB-564D, CB-334D, CS-44B CS-323C, CB-545, CB-335D, PS-150B, PS-200B, CB-64 CB8, CB-54 CB-66B CB-544, CB-434C, CD-44B CS44B, CD10

    wheel dozer
    824G II 824H, 824G

    excavator
    315-A 317-A N E180, M315F

    integrated toolcarrier
    IT18, IT18B, IT28B, IT62G, IT28, IT12, IT62G II

    track-type tractor
    D5C, D3C, D4B, 5A PAT 3 D4H, 4P 11 D4C II D3C II D3B, 3P 8D 53 D3, 9B 4S D4C, 8B 9 3S 55, 9D 11U 54 D11N, 11SU 4 D5C PATLGP 4A D5C PAT

    expanded mining products
    MD6540C