6J-3074: Piston Wear Ring
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    6J-3074: Piston Wear Ring

    Ersatzteilnummer: 6J-3074
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Außendurchmesser (mm): 146,05
    • Breite – A (+/- 0,762 mm) (mm): 50,70
    • Innendurchmesser – B (+/- 0,08") (mm): 139,47
    off highway trucks
    769B