6J-6680: BOLZEN
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    6J-6680: BOLZEN

    Ersatzteilnummer: 6J-6680
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Bolzen

    Beschreibung:
    Aufreißer-Befestigungsbolzen


    Merkmale:
    Stift von 3,0" (76,2 mm) Durchmesser × 10,75" (273 mm) Länge.


    Empfohlene Anwendung:
    Aufreißerbefestigungsgruppen an bestimmten Ladern der Serie D8 und D9.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Durchmesser (mm): 76,2
    • Länge (mm): 273
    ttt
    D8R D9R, D8T, D8R II D9T, D8N

    wtt
    854K

    track type tractors
    D8T