6J-6736: DICHTUNG
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    6J-6736: DICHTUNG

    Ersatzteilnummer: 6J-6736
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Dichtringform: Typ A

    Dieser fungiert als zusätzlicher Stangendichtring und schützt die Stange vor plötzlichen Anstiegen des Systemdrucks.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Dichtringform: Typ A
    • Nutbreite – A (+/- 0,005") ("): 4,14
    • Nutdurchmesser – B (+/- 0,005") ("): 0,22
    • Stangendurchmesser ("): 3,50
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.