6J-6915: DICHTUNG
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    6J-6915: DICHTUNG

    Ersatzteilnummer: 6J-6915
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Dichtring

    Beschreibung:
    Rechteckdichtungen und -dichtringe sind kreisförmige Dichtungen mit rechteckigem Querschnitt. Die Kanten können je nach Anwendungsanforderungen abgerundet sein.

    Merkmal:
    Cat®-Dichtungen und -Dichtringe sind aus Materialien gefertigt, die auf die Flüssigkeiten, Temperaturen und Drücke in Cat-Motoren und -Maschinen abgestimmt sind. Sie zeichnen sich durch Verschleißfestigkeit und Druckverformungsbeständigkeit aus und sind vor Spaltextrusion geschützt.

    Abmessungstechnisch sind unsere Dichtungen und Dichtringe stets auf enge Toleranzen ausgelegt, damit sie mit der notwendigen Druckverformung genau in die Dichtringnuten passen.

    Cat-Dichtungssysteme schützen wertvollere Teile vor Leckagen und Verunreinigungen. Schützen Sie Ihre Investition mit Originaldichtringen der Marke Cat.

    Anwendungen:
    Rechteckdichtungen und -dichtringe kommen in zahlreichen Dichtungsverbindungen in allen Cat-Maschinen und -Motoren zum Einsatz.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anmerkungen: Die angegebenen Abmessungen und Materialbeschreibungen dienen nur zu Referenzzwecken. Die Farben können von der Abbildung abweichen.
    • Dichtringform: Typ A
    • Innendurchmesser (mm): 75,8
    • Material-: Urethangummi
    • Materialbeschreibung: „Urethangummi verfügt über eine exzellente Abrieb- und Schnittbeständigkeit und arbeitet mit Schmierstoffen auf Erdölbasis und Hydraulikflüssigkeiten bei gemäßigten Temperaturen. Nicht mit wasserlöslichen Flüssigkeiten verwenden.“
    • Nutbreite – A (+/- 0,127 mm) (mm): 92,48
    • Nutdurchmesser – B (+/- 0,127 mm) (mm): 5,59
    • Querschnittsbreite (mm): 4,8
    • Querschnittshöhe (mm): 8,6
    • Stangendurchmesser (mm): 76,20
    pipelayers
    589

    track loaders
    953, 953LGP

    wheel loaders
    950E, 980C, 950B

    track excavators
    235C, 235B, 235

    track type tractors
    D8N, D7RIIXR, D8L, D9H, D6D, D6HII, D6H, D6G, D7H, D7G, D7R, D7RLGP, D6HIILGP, D6RLGP, D5B, D7GLGP, D6DSR, D6HIILS, D6HLGP