Startseite6K-7139: LAGER
Startseite6K-7139: LAGER
6K-7139: LAGER

Gerades Gleitlager

Marke: Cat

Produktbilder
6K-7139: LAGER
6K-7139: LAGER

Gerades Gleitlager

Marke: Cat

DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 6K-7139
Querbohrungen: Nein
Ungefähre Gesamtlänge (mm): 85,0
Innennut: Nein
Ungefährer Außendurchmesser (mm): 118,0
Ungefährer Innendurchmesser (mm): 102,0
Außennut: Nein
Material-: Stahl
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 6K-7139

PLANIERRAUPE

10C 10S 10U

KETTENDOZER

D10

AUFREISSER

10

RADLADER

992 992B

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt