6L-1884: Siebdichtung
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    6L-1884: Siebdichtung

    Ersatzteilnummer: 6L-1884
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    Luftkompressordichtung

    Beschreibung:
    • Bei Dichtungen handelt es sich um wichtige Komponenten von Luftkompressoren, welche die Luft an verschiedene Bereiche des Motors verteilen.

    Merkmale:
    • Cat®-Teile werden nach exakten Vorgaben hergestellt und auf Haltbarkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltauswirkungen und Wiederverwendung ausgelegt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    earthmoving compactor
    816 815

    motor grader
    140G 120G 14E 120 12G 130G 14G 16G 140 12F

    wheel-type loader
    966C 950B 950B/950E 930T 936E 950E 930R 980B 950 930 980 920 936

    engine - truck
    3306 1673 1673C 3208 1693 1676 1673B 3406 1150 1160 1145 1140 3408B 3408 1674

    track-type skidder
    120C 125C

    wheel-type skidder
    518 528 120C FB518

    wheel dozer
    814

    off-highway truck
    777 769 768B 769B 773 772 776

    pipelayer
    572F 561C 571G 571F 572G

    excavator
    245 235

    track-type loader
    977K

    engine - industrial
    3408 3208 3160 D333C 3306 D330C D349 3304 D346 3408B 3406 D348 SR4

    wheel tractor-scraper
    637B 660B 641B 623B 631C 623 627B 627 621B 651B 657B 633C 633D 650B 631D 637 637D 621 666B

    track-type tractor
    D7F D5 D7G D9G D6C