6L-2284: PLEUEL
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    6L-2284: PLEUEL

    Ersatzteilnummer: 6L-2284
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Zinkstange für Wärmetauscher

    Beschreibung:

    • Bei Zinkstangen handelt es sich um wichtige Komponenten von Wärmetauschern, die Wärme effizient von einer Oberfläche auf eine andere übertragen bzw. zwischen Oberflächen austauschen.

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 1,3
    • Länge ("): 4
    generator
    SR4

    engine - generator set
    3516C 3516 3512 3516B C18 3512C 3512B 3412C 3508 3508B D379B 3412 3408C 3408B D398B G3508 3406E D399 3408

    petroleum products
    3516C 3516 3512 3516B C18 3512C 3512B 3412C 3508 3508B D379B 3412 3408C 3408B D398B G3508 3406E D399 3408

    engine - industrial
    3412 3408 G398 3408C 3412E G379 G3412 D398 3508 3516 3412C G3508 D398B D379B D399 D348 3512B 3512 G3408 G399 D379 D349 D346 G379A G3408B 3408B 3408E G3512 3508B G3516