6L-3801: RING
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    6L-3801: RING

    Ersatzteilnummer: 6L-3801
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Zoll

    Cat-Sprengringe bestehen aus gehärtetem Kohlenstoffstahl

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Bohrungsdurchmesser ("): 0,47
    • Freier Durchmesser - A ("): 0,43
    • Sprengringausführung: Außen
    • Stärke - B ("): 0,025
    marine products
    3512 3508 3516 3608 3612 3516B 3606 3616

    cold planer
    PM-201, PM-565B, PM-565

    engine - generator set
    3516 3508 3512 3508B

    wheeled excavator
    M325B W345B II W330B

    petroleum products
    3512 3508 3516 3608 3612 3516B 3606 3616

    engine - industrial
    3512 3508 3516 G3304 3512B G3306

    excavator
    330 L 5110B 385B, 345B II 330, 322B L 345B L 350, 375 L 325B L 345B II MH 5080, 375, 330B L 345B