6L-3903: LEITUNG A
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    6L-3903: LEITUNG A

    Ersatzteilnummer: 6L-3903
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Einspritzleitung

    Beschreibung:

    • Einspritzleitungen versorgen Motoren mit Kraftstoff

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 350,52
    • Höhe ("): 0,8
    • Höhe (mm): 20,32
    • Länge ("): 26,7
    • Länge (mm): 678,18
    engine - industrial
    D398 D398B