6L-3921: SCHEIBE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    6L-3921: SCHEIBE

    Ersatzteilnummer: 6L-3921
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Dichtscheibe

    Beschreibung:
    Dichtscheiben werden zur Verhinderung von Leckagen in Bohrungen bei Anwendungen mit niedrigem Druck.

    Merkmale:
    Cat®-Dichtscheiben bestehen aus Stahl und weisen in der Mitte in angeklebtes Gummiteil auf.

    Das Gummimaterial wird je nach benötigter Temperatur und Flüssigkeitsverträglichkeit der Anwendung ausgewählt.

    Schützen Sie Ihre Investition mit Originaldichtungen der Marke Cat. Wenn nicht Cat im Namen steht, handelt es sich lediglich um eine normale Dichtung.

    Anwendungen:
    Dichtscheiben werden in Schraubenverbindungen eingesetzt, die abgedichtet sein müssen.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anmerkungen: Die angegebenen Abmessungen und Materialbeschreibungen dienen nur zu Referenzzwecken.
    • Außendurchmesser ("): 0,5
    • Innendurchmesser ("): 0,24
    • Material-: Gummi/Stahl
    • Stahlstärke ("): 0,05
    cold planer
    PR-1000C PR-1000

    track-type tractor
    D6R, D8R D7R, D5K2 XL D3K2 LGP D3K2 XL D4K2 XL D5K2 LGP D4K2 LGP D10R

    wheel tractor-scraper
    613C

    paving compactor
    CP-553, CB-614, CS-553, PS-500, CS-551

    engine - generator set
    3208

    petroleum products
    C175-16

    forest products
    227 FB221

    engine - industrial
    3208 D353E C175-16 D353C C280-16 D353D

    excavator
    225B, 229, 225, 231D

    engine - truck
    3208