6L-4007: VENTIL A
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    6L-4007: VENTIL A

    Ersatzteilnummer: 6L-4007
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    Drehzahlreglerventil

    Beschreibung:

    • Bei Ventilen handelt es sich um wichtige Komponenten von Drehzahlreglern, welche die Kraftstoffzufuhr von Motoren regeln

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 0,87
    • Länge ("): 4
    generator
    SR4

    engine - generator set
    3408 3304 3406B 3412C 3408C 3304B 3408B 3306 3412 3406

    engine - industrial
    3412 3408 3406B 3304 D343 D320A D330C 3306 G3306 D333C 3406 G343 3408B G3406 G3412 G3408 G333C SR4

    marine products
    3408 D343 3412 3408B

    track-type tractor
    143 140