6L-4768: RIEMENSCHEIBE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    6L-4768: RIEMENSCHEIBE

    Ersatzteilnummer: 6L-4768
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Nebenantriebsriemenscheibe

    Beschreibung:

    • Riemenscheiben sind mit bestimmten Komponenten verbunden. Sie werden von Riemen für den Betrieb von Wasserpumpen, Drehstromgeneratoren, Hydraulikpumpen, Lüfterantrieb usw. angetrieben.

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität und geringere Umweltbelastung ausgelegt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 236,2
    • Höhe (mm): 76,2
    • Länge (mm): 248,9
    engine - industrial
    D343 G343

    engine - truck
    1674