6N-0714: DREHSTROMGENERATOR-RIEMENSCHEIBE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    6N-0714: DREHSTROMGENERATOR-RIEMENSCHEIBE

    Ersatzteilnummer: 6N-0714
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Drehstromgenerator-Riemenscheibe

    Beschreibung:

    • Durch Drehstromgenerator-Riemenschieben können Drehstromgeneratoren von Riemen gedreht werden, die von Motornebenabtriebssystemen angetrieben werden

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität und geringere Umweltbelastung ausgelegt.

    Sie suchen ein passendes Yellowmark™-Ersatzteil?

    Yellowmark™-Ersatzteile stellen bei Reparaturen eine Alternative aus dem mittleren Qualitätssegment zu Cat®-Originalersatzteilen dar. Form, Passung und Funktion sind gleich.
    Marke: Yellowmark
    Yellowmark™ Alternator Pulley
    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 99,1
    • Höhe (mm): 61
    • Länge (mm): 99,1
    pipelayers
    571G

    track-type tractor
    D7G, D7G2

    pipelayer
    572G, 571G

    track type tractors
    D7G, D7GSA