6N-1965: Leitung A
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    6N-1965: Leitung A

    Ersatzteilnummer: 6N-1965
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    Einspritzleitung

    Beschreibung:

    • Einspritzleitungen versorgen Motoren mit Kraftstoff

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    Sie suchen ein passendes Yellowmark™-Ersatzteil?

    Yellowmark™-Ersatzteile stellen bei Reparaturen eine Alternative aus dem mittleren Qualitätssegment zu Cat®-Originalersatzteilen dar. Form, Passung und Funktion sind gleich.
    Marke: Yellowmark
    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 1,5
    • Länge ("): 22
    earthmoving compactor
    816 815

    motor grader
    14G 14E 120 120B 12F 140 140G 12G

    wheel-type loader
    966C 980B

    wheel-type skidder
    528

    wheel dozer
    814

    excavator
    235

    pipelayer
    561C 571G 572G 561D 571F 572F

    engine - industrial
    D333C 3306

    track-type loader
    977K 977

    wheel tractor-scraper
    637 627B 627 637D 637B

    track-type tractor
    D6C D5 D6D D7G 6S 6 D7F D5B 6A 5