6N-3190: FEDER
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    6N-3190: FEDER

    Ersatzteilnummer: 6N-3190
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Drehzahlreglerfeder

    Beschreibung:

    • Bei Federn handelt es sich um wichtige Komponenten von Drehzahlreglern, welche die Kraftstoffzufuhr von Motoren regeln

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 0,6
    • Länge ("): 3,75
    cold planer
    PR-1000, PR-1000C PR-750B

    track-type tractor
    9U 8 9 8S D10N, 9SU 8U 58 58L D8L, 8A 9S 59 D9L, 59N 9C 10 10SU D9N, 59L 10U

    wheel tractor-scraper
    651E, 631E, 657E, 633D, 637E, 631D, 637D

    pipelayer
    589

    generator
    SR4

    engine - generator set
    3412C 3408C 3408 3412 3408B

    wheel-type loader
    988B, 992C

    engine - industrial
    3412 3408 3408B 3412C

    engine - truck
    3412C 3408C 3408 3412 3408B

    off-highway truck
    771C, 768C, 769C, 772B, 773B, 775B