6N-3205: GEHÄUSE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    6N-3205: GEHÄUSE

    Ersatzteilnummer: 6N-3205
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Ölkühlergehäuse

    Beschreibung:

    • Gehäuse sind ein wichtiger Bestandteil von Ölkühlern, welche die Öltemperatur regeln


    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 144,8
    • Höhe (mm): 66,0
    • Länge (mm): 403,9
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.