6N-3515: DREHSTROMGENERATOR-RIEMENSCHEIBE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    6N-3515: DREHSTROMGENERATOR-RIEMENSCHEIBE

    Ersatzteilnummer: 6N-3515
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Drehstromgenerator-Riemenscheibe

    Beschreibung:

    • Durch Drehstromgenerator-Riemenschieben können Drehstromgeneratoren von Riemen gedreht werden, die von Motornebenabtriebssystemen angetrieben werden

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität und geringere Umweltbelastung ausgelegt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 160
    • Höhe (mm): 114,3
    • Länge (mm): 160
    generator
    SR4

    engine - generator set
    3412 3412C 3408C 3408 3408B

    engine - industrial
    3412 3408 3408B