6T-4971: RING
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    6T-4971: RING

    Ersatzteilnummer: 6T-4971
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    Druckring für ölgeschmierte Kette

    Beschreibung:

    • Druckringe tragen zum Schutz des Dichtsystems bei.

    Merkmale:

    • Die ölgeschmierte Kette (Sealed and Lubricated Track, SALT) von Cat sorgt dafür, dass Schmierstoffe im Laufwerksystem verbleiben und verhindert das Eindringen von Abriebpartikeln. So wird die Abnutzung interner Bolzen und Buchsen vermieden, sodass Wartungskosten und Ausfallzeiten minimiert und Nutzungsdauer und Servicefreundlichkeit maximiert werden. SALT-Ketten ermöglichen eine universelle Laufwerkskonfiguration für zahlreiche Bodenverhältnisse, die mit der jeweiligen Kettenvariante kombiniert werden kann, die Ihrer Maschine und den Einsatzbedingungen entspricht.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Bodenplattenart: Normaleinsatz, Einsteg, Dreigliedkette, Abstand, rechts
    track-type tractor
    57H 7U D7H 7SU 8 8U D8L D8N D7R 8A 7S D7R II 7S LGP 58 7A 57 7 8SU 8S