6T-7882: ZAHNRAD
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    6T-7882: ZAHNRAD

    Ersatzteilnummer: 6T-7882
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    Cat®-Stirnradgetriebe

    Beschreibung:
    Das Stirnradgetriebe gehört zu den am weitesten verbreiteten Getrieben und besteht aus einem Zylinder oder einer außenverzahnten Scheibe. Aufgrund der Geradverzahnung von einer Seite zur anderen sieht ein Stirnradgetriebe in der Regel auf jeder Seite gleich aus.


    Merkmale:
    Cat-Getriebe werden aus sorgfältig ausgewählten Materialien nach exakten Spezifikationen gefertigt, die auf die in Cat-Maschinen auftretenden Lasten abgestimmt sind. Sie werden mit speziellen, manchmal eigens entwickelten Wärmebehandlungsverfahren–hergestellt, u. a. mittels Einsatz-, Nitrier- und Induktionshärtung. Cat-Getriebe zeichnen sich durch die branchenweit höchste Leistungsdichte aus. So ist die von einem Getriebe übertragene Leistung im Verhältnis zur Größe am höchsten. Zudem wurden die Getriebe auf Wiederverwendbarkeit ausgelegt. Dadurch haben sie eine längere Lebensdauer und die Gesamtbetriebskosten der Maschine bleiben niedrig.


    Empfohlene Anwendung:
    Cat-Getriebe werden speziell für ihre jeweilige Anwendung entwickelt, damit alle Antriebsstrangteile funktions- und verschleißtechnisch als System aufeinander abgestimmt sind.

    Sie suchen ein passendes Yellowmark™-Ersatzteil?

    Yellowmark™-Ersatzteile stellen bei Reparaturen eine Alternative aus dem mittleren Qualitätssegment zu Cat®-Originalersatzteilen dar. Form, Passung und Funktion sind gleich.
    Marke: Yellowmark
    Classic-Stirnradgetriebe
    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anzahl der Zähne: 0
    • Außendurchmesser ("): 0
    • Gesamthöhe ("): 0
    • Innendurchmesser ("): 0
    • Materialbeschreibung: 0
    petroleum products
    CX48-P2300 CX48 TH48 TH48-E80 TH48-E70

    off-highway truck
    777D 777G 777E 776D 777F 776B 777C 777B 776C

    pipelayer
    578 PL72

    engine - industrial
    SPF743 SPF343C

    track-type tractor
    D6R III 6 D6R D6T 7S D6T XL D6H II D6R II D6H D7H D6R STD 6A 7SU D6T XW 7A D6T LGPPAT 6S 7U D6H XL 6SU D6T LGP D6H XR 57H 7 56H D6T XW PAT 7S LGP D6T XL PAT D6R XL 56 D6R LGP