6T-8204: BODENPLATTE 20ID6H
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    6T-8204: BODENPLATTE 20ID6H

    Ersatzteilnummer: 6T-8204
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    Bodenplatte (Schwereinsatz, Einsteg)

    Beschreibung:

    • Kettenglieder sorgen für die Tragfähigkeit und Zugleistung der Maschine und dienen als Schutz für den Kettenstrang.

    Merkmale:

    • Schwereinsatzbodenplatten sollten immer dann eingesetzt werden, wenn Normaleinsatzbodenplatten verbiegen oder brechen würden oder wenn Kettenglieder eine längere Lebensdauer als Bodenplatten haben. Schwereinsatzbodenplatten weisen eine höhere Biege- und Bruchfestigkeit auf und haben ein geeigneteres Verschleißmaterial als Normaleinsatzbodenplatten. Schwereinsatzbodenplatten bestehen aus robustem legiertem Stahl.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Bodenplattenart: Schwereinsatz, Einsteg
    • Bodenplattenbreite ("): 20,1
    • Kettenteilung ("): 8
    • Schraubengröße ("): 3/4
    track-type tractor
    D6H 6SU 6 6A 6S 56H 56