6T-8438: Gleitringdichtungsgruppe
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    6T-8438: Gleitringdichtungsgruppe

    Ersatzteilnummer: 6T-8438
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    Gleitringdichtung mit mittlerem Durchmesser für Seitenantrieb

    Beschreibung:

    Bei einer Gleitringdichtung handelt es sich um eine Dichtung, die zwischen zwei Metallen eingesetzt wird

    Merkmale:
    Gleitringdichtungen für den Seitenantrieb sorgen dafür, das während der Rotation in anspruchsvollen Anwendungen kein Öl austritt, falls es dort zu einer falschen Ausrichtung kommt.

    Empfohlene Anwendung:
    Alle Anwendungen

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Außendurchmesser ("): 0
    • Außendurchmesser Lippe ("): 0
    • Gehäusedurchmesser ("): 0
    • Innendurchmesser ("): 0
    • Temperatur (°F): 0
    wheel-type loader
    966R 966C

    excavator
    5230 5110B 5230B