6V-0347: KONUS
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    6V-0347: KONUS

    Ersatzteilnummer: 6V-0347
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Konisches Cat®-Rollenlager

    Beschreibung:
    Konische Rollenlager dienen zur Verringerung von Reibung und sorgen für Schutz zwischen zusammengehörenden Teilen. Sie sind besonders auf hohe Quer- und Axiallasten ausgelegt.


    Merkmale:
    Caterpillar investiert erheblich viel Zeit und Geld in Forschung und Entwicklung, damit jedes Cat-Lager seine jeweiligen Konstruktions- und Anwendungsanforderungen erfüllt. Viele dieser Lager verfügen über eine oder mehrere besondere Merkmale, die bei nach Industrienorm gefertigten Lagern nicht zu finden sind. Dadurch sind letztendlich weniger Reparaturen nötig, es kommt zu geringeren Ausfallzeiten und es fallen weniger Betriebskosten an.


    Empfohlene Anwendung:
    Cat-Lager werden speziell für ihre jeweilige Anwendung entwickelt, damit alle Antriebsstrangteile funktions- und verschleißtechnisch als System aufeinander abgestimmt sind.

    Sie sind auf der Suche nach einem Classic-Ersatzteil?

    Wie wäre es mit einem Cat® Classic-Ersatzteil? Eine kostengünstige Reparaturalternative, bei der die Risiken von Ersatzteilen aus dem Ersatzteilhandel minimiert werden
    Marke: Cat
    Classic-Rollenlager
    vibratory single drum smooth
    CS-653, CS-643

    vibratory single drum pad
    CP-653, CP-643

    wheel tractor scrapers
    627H, 627KLRC, 627K

    versatile flotation system-wt
    VFS-50

    backhoe loaders
    446D, 446

    wheel loaders
    924G, 928GZ, 924HZ, 930K 924K IT28G, 924H, 916, 930M 928HZ, 928G, 930G, 924GZ, 928H, 926M 930H, IT18F, IT18

    stabilizers/reclaimers
    RM-350B, RR-250B, SS-250B, RM-300, RM-250C

    track type tractors
    D3K2XL, D4K2XL, D5K2XL

    motor graders
    120MAWD, 12M, 120M2AWD, 120M2OEM, 120M, 120M2