6V-0447: KLEMME
+ / - Mauszeiger für Vergrößerung/Verkleinerung über Abbildung bewegen
Andere Ansichten

    6V-0447: KLEMME

    Artikelnummer:6V-0447
    1,00 $

    Standardschelle

    Zur Anforderungsliste hinzufügen

    Bei Cat®-Schellen handelt es sich um eine Vorrichtung, die zwei Teile fest miteinander verbindet.

    • Klammerbreite (mm): 12,7
    • Rändelschrauben-Einstellung: Nein
    • Innenseele: Nein
    • Effektiver Höchstdurchmesser ("): 5,91
    • Effektiver Höchstdurchmesser (mm): 150
    • Effektiver Mindestdurchmesser (mm): 108
    • Einsatz für die Schifffahrt: Nein
    • Effektiver Mindestdurchmesser ("): 4,25
    • Klammerbreite ("): 0,5
    • Material-: 1E1541A