6V-0456: LAGER A
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    6V-0456: LAGER A

    Ersatzteilnummer: 6V-0456
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Konisches Cat®-Rollenlager (zwei Reihen)

    Beschreibung:
    Konische Rollenlager dienen zur Verringerung von Reibung und sorgen für Schutz zwischen zusammengehörenden Teilen. Sie sind besonders auf hohe Quer- und Axiallasten ausgelegt.


    Merkmale:
    Caterpillar investiert erheblich viel Zeit und Geld in Forschung und Entwicklung, damit jedes Cat-Lager seine jeweiligen Konstruktions- und Anwendungsanforderungen erfüllt. Viele dieser Lager verfügen über eine oder mehrere besondere Merkmale, die bei nach Industrienorm gefertigten Lagern nicht zu finden sind. Dadurch sind letztendlich weniger Reparaturen nötig, es kommt zu geringeren Ausfallzeiten und es fallen weniger Betriebskosten an.


    Empfohlene Anwendung:
    Cat-Lager werden speziell für ihre jeweilige Anwendung entwickelt, damit alle Antriebsstrangteile funktions- und verschleißtechnisch als System aufeinander abgestimmt sind.

    Sie sind auf der Suche nach einem Classic-Ersatzteil?

    Wie wäre es mit einem Cat® Classic-Ersatzteil? Eine kostengünstige Reparaturalternative, bei der die Risiken von Ersatzteilen aus dem Ersatzteilhandel minimiert werden
    Marke: Cat
    Classic-Rollenlager
    track-type tractor
    D5N D4H, D5M D6N 4 D5H, 5P 5S D6M D4H III 54 4P 4S D4H XL 5A 55, 5 4A D5H XL

    pipelayer
    561M, 561N

    track-type skidder
    517 527 54H 4P D5HTSK II D4HTSK III D4HTSK II