6V-0661: KONUS
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    6V-0661: KONUS

    Ersatzteilnummer: 6V-0661
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Konisches Cat®-Rollenlager

    Beschreibung:
    Konische Rollenlager dienen zur Verringerung von Reibung und sorgen für Schutz zwischen zusammengehörenden Teilen. Sie sind besonders auf hohe Quer- und Axiallasten ausgelegt.


    Merkmale:
    Caterpillar investiert erheblich viel Zeit und Geld in Forschung und Entwicklung, damit jedes Cat-Lager seine jeweiligen Konstruktions- und Anwendungsanforderungen erfüllt. Viele dieser Lager verfügen über eine oder mehrere besondere Merkmale, die bei nach Industrienorm gefertigten Lagern nicht zu finden sind. Dadurch sind letztendlich weniger Reparaturen nötig, es kommt zu geringeren Ausfallzeiten und es fallen weniger Betriebskosten an.


    Empfohlene Anwendung:
    Cat-Lager werden speziell für ihre jeweilige Anwendung entwickelt, damit alle Antriebsstrangteile funktions- und verschleißtechnisch als System aufeinander abgestimmt sind.

    track-type tractor
    7 D7R II D7R, D7H, D7R XR 7SU 7S 57H D6R, 7A 7U D7R LGP 7S LGP 57

    pipelayer
    572R, 583R, 572R II 578

    track type tractors
    D6TXEXW, D6, D6VP D6TXELGP, D6TXELGPV D6TXEXL, D6TXEXLVP D6TXEXWVP