6V-0836: RING
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    6V-0836: RING

    Ersatzteilnummer: 6V-0836
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Zoll, rechteckig

    Cat-Sprengringe bestehen aus gehärtetem Kohlenstoffstahl

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Bauform: Rechteckig
    • Bohrungsdurchmesser ("): 6,25
    • Freier Durchmesser - A ("): 6,52
    • Sprengringausführung: Interner
    • Stärke - B ("): 0,093
    wheel tractor-scraper
    613C

    pipelayer
    589

    underground articulated truck
    AD30

    motor grader
    24H, 24M

    wheel-type loader
    980L, 988K, 980K HLG 980C, 980M, 986K, 980H, 982M, 980K, 988B, 988F, 988G, 980G II 980G, 980F, 992C, 988H, 988F II

    articulated dump truck
    D400E, D350E, D350E II

    off-highway truck
    793B, 793D, 793F XQ 793C, 789B, 789D, 793F OEM 793F CMD 793F AC 793F, 789C

    load, haul, dump
    R3000H, R2900G

    track-type tractor
    D9R, D10T2, D10R, D9T, D5H, D10N, D10T

    wheel dozer
    834K, 824K, 824G, 824G II 824H, 834B, 834G, 834H

    track-type skidder
    D5HTSK II

    wheel loaders
    986H

    earthmoving compactor
    836K, 826K, 825G, 836G, 826G II 836H, 826H, 836, 826G, 825H, 826C, 825K, 825G II