6V-0958: LAGER
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    6V-0958: LAGER

    Ersatzteilnummer: 6V-0958
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Cat®-Kugellager (eine Reihe)

    Beschreibung:
    Kugellager dienen zur Verringerung von Reibung und sorgen für Schutz zwischen zusammengehörenden Teilen. Sie sind besonders auf Anwendungen mit hoher Geschwindigkeit und niedriger Last sowie geringen bis gar keinen seitlichen Kräften ausgelegt.


    Merkmale:
    Caterpillar investiert erheblich viel Zeit und Geld in Forschung und Entwicklung, damit jedes Cat-Lager seine jeweiligen Konstruktions- und Anwendungsanforderungen erfüllt. Viele dieser Lager verfügen über eine oder mehrere besondere Merkmale, die bei nach Industrienorm gefertigten Lagern nicht zu finden sind. Dadurch sind letztendlich weniger Reparaturen nötig, es kommt zu geringeren Ausfallzeiten und es fallen weniger Betriebskosten an.


    Empfohlene Anwendung:
    Cat-Lager werden speziell für ihre jeweilige Anwendung entwickelt, damit alle Antriebsstrangteile funktions- und verschleißtechnisch als System aufeinander abgestimmt sind.

    track-type tractor
    D3B, 5A PAT 4 3 3S D4B, D3C II 6 D3, 4P 6S 5A 153 53 D5B, 5S 163 D4C, 55, D6D, D5C PATLGP D4C II D5C PAT 3P D3C, 6A 5 D5C

    track-type loader
    931B, 931C, 951, 931C II 955 935B, 935C II 935C, 931, 977