6V-1394: KUGELLAGER
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    6V-1394: KUGELLAGER

    Ersatzteilnummer: 6V-1394
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Cat®-Kugellager (eine Reihe)

    Beschreibung:
    Kugellager dienen zur Verringerung von Reibung und sorgen für Schutz zwischen zusammengehörenden Teilen. Sie sind besonders auf Anwendungen mit hoher Geschwindigkeit und niedriger Last sowie geringen bis gar keinen seitlichen Kräften ausgelegt.


    Merkmale:
    Caterpillar investiert erheblich viel Zeit und Geld in Forschung und Entwicklung, damit jedes Cat-Lager seine jeweiligen Konstruktions- und Anwendungsanforderungen erfüllt. Viele dieser Lager verfügen über eine oder mehrere besondere Merkmale, die bei nach Industrienorm gefertigten Lagern nicht zu finden sind. Dadurch sind letztendlich weniger Reparaturen nötig, es kommt zu geringeren Ausfallzeiten und es fallen weniger Betriebskosten an.


    Empfohlene Anwendung:
    Cat-Lager werden speziell für ihre jeweilige Anwendung entwickelt, damit alle Antriebsstrangteile funktions- und verschleißtechnisch als System aufeinander abgestimmt sind.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Außendurchmesser (mm): 0
    • Höhe (mm): 0
    • Innendurchmesser (mm): 0
    • Temperatur (°C): 0
    vees 27 to 32 liter
    3412E 3412C C32 C27 3412 D379B 3412D

    asphalt pavers
    AP-1055B, AP-1000B, BG-260C, BG-2455C, AP-655C, BG-2255C

    3500
    G3512 3508C 3516 3508B 3512 3512B 3512CHD D399 G3516 G3516B 3516B 3516BHD 3516CHD 3516C 3512BHD 3512C 3508 G3508 G3508B G3520B D398B

    transmission
    CX35 TH48 CX48

    engine - generator set
    SR 807 SR 804

    off highway trucks
    776B, 793, 785C, 797, 784C, 793C, 785DOEM, 777C, 777DLRC, 789C, 793B, 777D, 785D, 785B, 784B, 793D, 789B, 776D, 776C, 797B, 777B, 785

    engine - industrial
    SR 685 SR 806 SR 689

    wheel loaders
    994D, 994F, 994

    wheel excavators
    M325DMH

    large mining products
    5230B, 5230