6V-1873: Sechskantschrauben, phosphatiert und eingeölt
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    6V-1873: Sechskantschrauben, phosphatiert und eingeölt

    Ersatzteilnummer: 6V-1873
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Zoll

    Cat-Schrauben bilden mit den passenden gehärteten Unterlegscheiben und Muttern ein abgestimmtes System, das große Vorspannung erzeugt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Feinplanieren: Phosphat- und ölbeschichtet
    • Gesamtschraubenlänge - 3 ("): 8 1/2
    • Gewinde: UNF-Feingewinde
    • Klemmlänge - 2 ("): 6,75
    • Kopfbreite - 5 ("): 0,94
    • Kopfhöhe - 4 ("): 0,48
    • Schraubenausführung: Sechskantschrauben
    • Thread Size (" - Gangzahl) ("): 5/8–18
    marine products
    3406B C18

    track-type tractor
    D11T

    petroleum products
    TH48-E70 TH35-C15I C18 C15 TH35-E81 CX31-C15I CX35-P800 CX31-P600

    engine - industrial
    C-15 3406B SPS342 C32 C27 C15 SPT342 3406C SCT673 3412C 3412

    drill
    MD6250, MD6310