6V-2200: SCHALE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    6V-2200: SCHALE

    Ersatzteilnummer: 6V-2200
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Konisches Cat®-Rollenlager (nur Lagerschale)

    Beschreibung:
    Konische Rollenlager dienen zur Verringerung von Reibung und sorgen für Schutz zwischen zusammengehörenden Teilen. Sie sind besonders auf hohe Quer- und Axiallasten ausgelegt.


    Merkmale:
    Caterpillar investiert erheblich viel Zeit und Geld in Forschung und Entwicklung, damit jedes Cat-Lager seine jeweiligen Konstruktions- und Anwendungsanforderungen erfüllt. Viele dieser Lager verfügen über eine oder mehrere besondere Merkmale, die bei nach Industrienorm gefertigten Lagern nicht zu finden sind. Dadurch sind letztendlich weniger Reparaturen nötig, es kommt zu geringeren Ausfallzeiten und es fallen weniger Betriebskosten an.


    Empfohlene Anwendung:
    Cat-Lager werden speziell für ihre jeweilige Anwendung entwickelt, damit alle Antriebsstrangteile funktions- und verschleißtechnisch als System aufeinander abgestimmt sind.

    track-type tractor
    D3C, 3P 53 D3B, D3, 3S D4C, D4B, 4P D3C II 3 D4C II

    track-type loader
    931C, 931B, 931, 931C II 935C II 935B, 935C

    wheel-type skidder
    518, 545, 525C, 545C, 535B, 515, 535C, 525, 508, 525B, 120C

    track-type skidder
    D4HTSK II 120C, D5HTSK II D4HTSK III 517 125C 527