6V-2202: LAGER
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    6V-2202: LAGER

    Ersatzteilnummer: 6V-2202
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Cat®-Kugellager (eine Reihe)

    Beschreibung:
    Kugellager dienen zur Verringerung von Reibung und sorgen für Schutz zwischen zusammengehörenden Teilen. Sie sind besonders auf Anwendungen mit hoher Geschwindigkeit und niedriger Last sowie geringen bis gar keinen seitlichen Kräften ausgelegt.


    Merkmale:
    Caterpillar investiert erheblich viel Zeit und Geld in Forschung und Entwicklung, damit jedes Cat-Lager seine jeweiligen Konstruktions- und Anwendungsanforderungen erfüllt. Viele dieser Lager verfügen über eine oder mehrere besondere Merkmale, die bei nach Industrienorm gefertigten Lagern nicht zu finden sind. Dadurch sind letztendlich weniger Reparaturen nötig, es kommt zu geringeren Ausfallzeiten und es fallen weniger Betriebskosten an.


    Empfohlene Anwendung:
    Cat-Lager werden speziell für ihre jeweilige Anwendung entwickelt, damit alle Antriebsstrangteile funktions- und verschleißtechnisch als System aufeinander abgestimmt sind.

    Sie sind auf der Suche nach einem Classic-Ersatzteil?

    Wie wäre es mit einem Cat® Classic-Ersatzteil? Eine kostengünstige Reparaturalternative, bei der die Risiken von Ersatzteilen aus dem Ersatzteilhandel minimiert werden
    Marke: Cat
    Classic-Kugellager
    engine - generator set
    SR 807 SR 804

    track type tractors
    D6G, D6GIILGP, D8L, D6ESR2000, D5E, D6GSR, D6HIIXL, D6HIIXR, D6DSR, D3BSA, D6D, D8LSA, D5B, D7GIILGP

    track excavators
    227FB, 245BII, 215CLC, 235C, 215BLC, 235D, 229, 219D, 219, 231D, 225B, 245D, 229D, 215B, 215D, 225DLC, 225D

    articulated trucks
    D300D, D350D

    vibratory double drum asphalt
    CB-534

    ag tractors
    75, 65B

    genonly
    SR4

    3300
    G3304 3304B 3306C G3304B 3306 G3306 3306B G3306B

    7 to 9 liter
    C9 3126 3126B 3114 C7 C-9

    3500
    3516 G3516 3512B G3516B 3516CHD 3516B 3516BHD 3512 3508B G3508 3512BHD G3512 3512C 3508 G3512B G3508B G3520B 3516C

    wheel tractor scrapers
    657G, 627EPP, 627E, 615C, 613C, 621S, 637E, 615

    3600
    G3616 G3608

    transmission
    CX31 TH35 TH31 CX35 CX31 DB

    engine - industrial
    SR 447 3204 SR 448 SR 806 SR 685 SR 689

    10 to 13 liter
    C11 C13 3176B C-10 3196 3176C C-12

    track loaders
    963, 963LGP, 973LGP

    motor graders
    135HNA, 140H, 12H, 12HNA, 140K, 14H, 120HNA, 160HNA, 135H, 120H, 140HNA, 160H

    compactors
    815B

    pipelayers
    578, 589

    vees 27 to 32 liter
    C32 3412C G3412 C27 3412 G3408C 3408A 3408C 3408E G3408 3412E

    3116/3208
    3116

    15 to 18 liter
    3456 C18 3406B 3406C C15 3406E G3406 C-16 C-15 C15 CKD 3406 3406C CKD C18 CKD C-18 2806 C15INDT4

    skidders
    530B, 528B, 518C

    wheel loaders
    950FII, 950B, IT28, IT18, G936

    wheel excavators
    M325DMH

    cg137-12
    CG137-12